Chaîne porte-câbles série G4.42 | glissant | entretoise tous les maillons : ouvrable dans le rayon interne et externe | hauteur interne : 42 mm

Nouveau
Système G4.1 série G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
Système G4.1 série G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
42 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
38 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
150 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
Prix sur demande
plus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : G4.42.05.150.0Prix sur demande
Chaîne porte-câbles série G4.42 | glissant | entretoise tous les maillons : ouvrable dans le rayon interne et externe | hauteur interne : 42 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique