igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble (max.)
18 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
38 mm
Rayon de courbure [R]
28 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,26 EUR / Maillonplus TVA et port41,58 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : ZF14.038.028.041,58 EUR
Chaîne porte-câbles ZF14 avec absorption de l'éventuelle dilatation du câble, il suffit d’enfoncer les câbles dans le rayon interne | Hauteur interne : 21 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotZF14.038.028.03828