igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
48.5 mm
Diamètre de câble (max.)
35 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
6,41 EUR / Maillonplus TVA et port96,15 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : Z300.075.075.096,15 EUR
Chaînes porte-câbles série Z300 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 48,5 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotZ300.075.075.07575