igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
11.3 mm
Diamètre de câble (max.)
5 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,81 EUR / Maillonplus TVA et port54,27 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : Z065.3/9.018.054,27 EUR
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018