Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm

easy chain Z06
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
easy chain Z06
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
10.7 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
6.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
35,00 EUR
0,70 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : Z06.10.018.035,00 EUR
Chaînes porte-câbles série Z06 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 10,7 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures