igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
Hauteur interne [Hi]
42 mm
Diamètre de câble (max.)
38 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
125 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
16,17 EUR / Maillonplus TVA et port242,55 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 7838C.05.125.0242,55 EUR
Gaine énergétique 7838C | Complètement fermée, extra robuste pour les courses longues | hauteur interne : 42 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125