igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
26 mm
Diamètre de câble (max.)
23 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
25 mm
Rayon de courbure [R]
60 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
3,52 EUR / Maillonplus TVA et port102,08 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R2i.26.025.060.0102,08 EUR
Chaîne porte-câbles fermée série R2i.26 | Ouverture des deux côtés (de la gauche et de la droite) dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 26 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.060.02560