igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
48 mm
Diamètre de câble (max.)
43 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
100 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
11,30 EUR / Maillonplus TVA et port203,40 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R2.48.075.100.0203,40 EUR
Chaîne porte-câbles fermée série R2.48 | Ouverture des deux côtés (de la gauche et de la droite) dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 48 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotR2.48.075.100.075100