igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
64 mm
Diamètre de câble (max.)
57 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
437.5 mm
Rayon de courbure [R]
150 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : H4Q.64L.437.150.0Prix sur demande
Chaînes porte-câbles série H4Q.64L | ouverture dans les deux sens dans le rayon intérieur et externe | hauteur interne : 64 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150