igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
29 mm
Diamètre de câble (max.)
25 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
55 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
2,15 EUR / Maillonplus TVA et port98,90 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : EF61.29.030.055.098,90 EUR
Chaîne porte-câbles série EF61.29 | Intérieur et rayon externe amovible | hauteur interne : 29 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitEF61.29.030.055.03055