igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
52 mm
Diamètre de câble (max.)
46 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
40 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
5,89 EUR / Maillonplus TVA et port200,26 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E61.52.040.075.0200,26 EUR
Chaîne porte-câbles série E61.52 | Entretoises ouvrables intérieures et rayon externe amovible | hauteur interne : 52 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.075.04075