igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
29 mm
Diamètre de câble (max.)
25 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
55 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
2,67 EUR / Maillonplus TVA et port122,82 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E61.29.030.055.0122,82 EUR
Chaîne porte-câbles série E61.29 | Ouverture à l’intérieur et rayon externe des deux côtés | hauteur interne : 29 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055