igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
38 mm
Diamètre de câble (max.)
34.2 mm

Principe d'ouverture
Pas d'ouverture
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
3,75 EUR / Maillonplus TVA et port67,50 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E2C.38.075.063.067,50 EUR
Chaînes porte-câbles série E2C.38 | ne s'ouvre pas | hauteur intérieure : 38 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.38.075.063.07563