igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
37.1 mm
Diamètre de câble (max.)
20 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
100 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
3,85 EUR / Maillonplus TVA et port69,30 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E26.2/45.063.069,30 EUR
Chaînes porte-câbles série E26.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 37,1 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063