igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
14.6 mm
Diamètre de câble (max.)
10 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
28 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,86 EUR / Maillonplus TVA et port43,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E08.10.028.043,00 EUR
Chaînes porte-câbles série E08 | Enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 14,6 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE08.10.028.01028