igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
10.7 mm
Diamètre de câble (max.)
6.5 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,74 EUR / Maillonplus TVA et port37,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E06.10.018.037,00 EUR
Chaînes porte-câbles série E06 | Enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 10,7 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE06.10.018.01018