Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
38 mm
Diamètre de câble (max.)
36 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
60 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : C6.38.030.060.17Prix sur demande
Chaînes porte-câbles série C6.38 | Excellente aptitude aux salles blanches, peu d'usure, grande stabilité | Hauteur interne : 38 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060