igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
25 mm
Rayon de courbure [R]
125 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
Délai de livraison sur demande
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : B17i.2.125.0Prix sur demande
Chaînes porte-câbles série B17i | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitB17i.2.125.025125