igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
17 mm
Diamètre de câble (max.)
14 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
38 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
1,65 EUR / Maillonplus TVA et port54,45 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : B15.015.038.054,45 EUR
Chaînes porte-câbles série B15 | Ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 17 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538