igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
20 mm
Diamètre de câble (max.)
16 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
28 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
1,04 EUR / Maillonplus TVA et port34,32 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 14.4.028.034,32 EUR
Chaînes porte-câbles série 14 | A rayon interne dun côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 20 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit14.4.028.05028