Articulation de robot drygear®, taille 30, version avec réducteur

RL-D-30-103-5-060K5-12 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-103-5-060K5-12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-D-30-103-5-060K5-12 product image
RL-D-30-103-5-060K5-12 technical drawing

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • Arbre d'entraînement d'un diamètre extérieur de 10 mm
  • Vitesses sous charge maximale pouvant atteindre  12 tr/min
  • Couple de sortie maximum : jusqu'à 20 Nm
  • Transmissions disponibles : 5:1, 50:1
  • Auto-bloquant sous certaines conditions au niveau de la sortie
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Sans entretien
  • 40 % plus léger que les modèles métalliques comparables
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-103-5-060K5-12
5:1
12

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique