Boîtier d'accouplement drygear® pour le raccordement de moteurs de clients à des réducteurs à vis sans fin RL-D.
Changer de langue :
Boîtier d'accouplement drygear® pour le raccordement de moteurs de clients à des réducteurs à vis sans fin RL-D.
drygear® RL-D – le réducteur à vis sans fin sans entretien pour de multiples applications
Les réducteurs à vis sans fin drygear RL-D igus sont disponibles en différentes tailles et versions et offrent une grande flexibilité pour les applications les plus diverses. Les composants de toutes les variantes de ce produit ont en commun un alésage central facilitant le passage d’arbre pour câbles et économisant un espace de montage.
Des kits moteurs adaptés sont disponibles pour tous les réducteurs à vis sans fin drygear® RL-D, de même que des kits capteurs qui permettent une intégration facile dans les systèmes existants et réduisent nettement le temps de montage.
La roue hélicoïdale est réalisée en polymère hautes performances optimisés en termes tribologiques et permet un fonctionnement à sec, sans graisse. Les réducteurs sont donc véritablement sans entretien, propres en fonctionnement et conviennent particulièrement aux applications où les lubrifiants sont interdits ou indésirables. En même temps, les utilisateurs profitent d'une grande efficacité et d'une longue durée de vie.
Toutes les tailles et tous les modèles sont adaptés à la fois aux applications à charge radiale comme à celles à charge axiale élevée. Ces réducteurs peuvent également être équipés au besoin d'une couronne rotative sur le côté de l'arbre de sortie ou des deux côtés, ce qui permet une adaptation souple à différents cas de construction et de montage.
Grâce à leur conception compacte, à leur géométrie plastique robuste et à leur matériau résistant à la corrosion, les réducteurs à vis sans fin drygear® RL-D conviennent parfaitement aux environnements de production exigeants. Ils combinent fiabilité, absence de maintenance et liberté conceptuelle pour former une solution motrice économique en polymère de hautes performances.
Propriétés générales :
Domaines d'application :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24