igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Kit capteurs pour réducteur à vis sans fin drygear® RL-D
- Convient à la version PRT (tables rondes/couronnes d'orientation à paliers lisses)
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-IK-001
Taille 20
Le capteur, fin de course et point de référence, sert à limiter l'angle de déplacement des réducteurs avec une combinaison d'étages de sortie. Ces capteurs sont aussi indispensables pour une prise de référence avec des codeurs incrémentaux.
Le capteur en version à fermeture (NO) est ouvert au repos. La commutation se fait au pôle plus en présence d'une sortie de commutation PNP.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24