Réducteur elliptique entièrement intégré ReBeL | Taille 80

RL-SE-80-50-0021 product image
igus-icon-lupe

Informations produit

  • Réducteur seul entièrement intégré, avec moteur, pilotage et codeur
  • Sortie avec codeur et bride de fixation
  • Moteur DC sans balais (induit extérieur)
  • Platine de pilotage moteur par bus CAN
  • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances igus®
  • Vous trouverez de plus amples informations dans notre wiki ReBeL
igus-icon-lieferzeit-dotRL-SE-80-50-0021
80
avec capteur de valeur absolue ouvert

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique