igus-icon-lupe
- Câble fibre de verre pour les sollicitations maximales
- Gaine extérieure en TPE
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Résistance aux UV
- Sans PVC
- Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitLWL9040047
6x62,5/125
Connecteur mâle ST/connecteur ST avec passage sur LC des deux côtés
10
igus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.