Câbles CAT5e confectionnés, PUR, pour fortes sollicitations en traction, connecteur A : Telegärtner RJ45, métal, connecteur B : Telegärtner RJ45, métal, coudé

CAT9721004 product image
igus-icon-lupe
  • Pour sollicitation en traction élevée
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles biologiques
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721004
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique