Câbles Profinet confectionnés, PUR, dédiés à la torsion, connecteur A : Phoenix Contact RJ45, connecteur B : Phoenix Contact RJ45

CAT9661012 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Construction de quatre étoiles
- Pour les applications robotiques et de torsion
- Gaine extérieure en PUR
- torsion ±360
- Écran total
- Dents de scie
- Sans PVC ni halogène
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661012
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique