Câbles Profinet confectionnés, TPE, connecteur A : Telegärtner RJ45, métal, connecteur B : Telegärtner M12, codé x

CAT9561006 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Construction de quatre étoiles
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561006
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique