Câbles CAT7 confectionnés, TPE, connecteur A : Harting RJ45, connecteur B : Harting RJ45

CAT9551003 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT7
  • Gaine intérieure absente
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en TPE
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage par paire et total
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis

Jusqu'à 4 ans de garantie

igus-icon-lieferzeitCAT9551003
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique