Câbles CAT6A confectionnés, TPE, connecteur A : Telegärtner RJ45, métal, connecteur B : Phoenix Contact M12 codé x

CAT9541004 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
• sans gaine intérieure
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire et total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541004
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique