igus-icon-lupe
- Profinet
- Construction de quatre étoiles
- Pour les applications de chaînes d'énergie
- Gaine extérieure en PUR
Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- Dents de scie
- résistant à l'huile & ignifugé
Résistance aux réfrigérants
- Sans PVC ni halogène
- 10 millions de cycles garantis
igus-icon-lieferzeitCAT9461006
(4x0,38)C
igus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.