Câbles CAT6A confectionnés, PUR, connecteur A : Harting M12 codé x, connecteur B : Harting M12 codé x, 12,5 x d

CAT9441019 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CAT6a

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PUR

- Facteur de flexion 12,5xd

- Blindage par paire

- Dents de scie

- résistant à l'huile & ignifugé

Résistance aux réfrigérants

- Sans PVC ni halogène

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441019
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique