Câbles CAT5e confectionnés, PUR, connecteur A : Telegärtner RJ45, métal, connecteur B : Telegärtner RJ45, métal, coudé

CAT9421005 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PUR

- Facteur de flexion 12,5xd

- Écran total

- Dents de scie

- résistant à l'huile & ignifugé

Résistance aux réfrigérants

- Sans PVC ni halogène

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9421005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures