Câbles CAT6A confectionnés, PVC, connecteur A : RJ45, connecteur B : RJ45 coudé, Telegärtner

CAT9341018 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PVC
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage par paire
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9341018
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique