Câbles CAT5e confectionnés, PVC résistant aux huiles, connecteur A : Hirose RJ45, connecteur B : Intercontec 615 connecteur

CAT9340800 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PVC

- Facteur de flexion 12,5xd

- Écran total

- résistant à l'huile & ignifugé

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340800
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique