Câbles Profinet confectionnés, iguPUR, connecteur A : Telegärtner M12, codé x, connecteur B : Telegärtner M12, codé x

CAT9261007 product image
igus-icon-lupe

- Profinet

- Construction de quatre étoiles

- Pour les applications de chaînes d'énergie

• Gaine extérieure en iguPUR

Couleur de la gaine extérieure Vert jaune

• Facteur de cintrage 15xd

- Écran total

- résistant à l'huile & ignifugé

• 5 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261007
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique