Câbles Profinet confectionnés, PVC, connecteur A : Telegärtner RJ45, métal, connecteur B : Telegärtner M12, codé x

CAT9161006 product image
igus-icon-lupe
• Profinet

- Construction de quatre étoiles

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PVC

Couleur de la gaine extérieure Vert jaune

• Facteur de courbure 15xd

- Écran total

• non propagateur de flamme

• 5 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique