Câbles CAT5e confectionnés, TPE, connecteur A : Hirose RJ45 coude L languette vers le bas, connecteur B : Hirose RJ45 coude T languette vers l'extérieur

CAT9040540 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
• Rayon de courbure 10xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040540
    (4x(2x0,15))C
    Droite
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique