Câbles Profibus confectionnés, TPE, connecteur A : Phoenix Contact SUB-D, à 9 pôles, femelle/mâle, passage, coudé à 90°, connecteur B : Phoenix Contact IN : M12 à 5 pôles, mâle, droit, OUT : M12, à 5 pôles, femelle, droit

BUS9041251 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
• Rayon de courbure 10xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041251
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique