Câbles Profibus confectionnés, PUR, connecteur A : Phoenix Contact SUB-D, à 9 pôles, mâle, connecteur final 90° connecteur B : Phoenix Contact IN : M12 à 5 pôles, mâle, droit, OUT : M12, à 5 pôles, femelle, droit

BUS9041161 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PUR
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Résistante aux huiles et retardatrice de flamme
  • Résistance aux réfrigérants
  • Sans PVC ni halogène
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique