Câbles Profinet confectionnés, PVC, connecteur A : M12 droit, 4 pôles, codé d, connecteur B : M12 droit, 4 pôles, codé d, 5 m

BUS9041071 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Structure en étoile à quatre branches
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PVC
  • Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage général
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041071
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique