Câbles Profibus confectionnés, PVC, connecteur A : Phoenix Contact M12, à 5 pôles, femelle, coudé à 90°, connecteur B : câble nu

BUS9041012 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PVC

- Facteur de flexion 12,5xd

- Écran total

- résistant à l'huile & ignifugé

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041012
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique