Câbles Profibus confectionnés, PVC, connecteur A : Phoenix Contact M12, à 5 pôles, femelle, droit, connecteur B : Phoenix Contact M12, à 5 pôles, mâle, droit

BUS9041001 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PVC

- Facteur de flexion 12,5xd

- Écran total

- résistant à l'huile & ignifugé

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041001
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures