Fibre optique en TPE | Fibre de verre, connecteur A : LC, connecteur B : LC

LWL90425050 product image
igus-icon-lupe
  • Fibres optiques en verre pour les sollicitations maximales
  • Gaine extérieure en TPE
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitLWL90425050
50/125
Connecteur mâle LC/connecteur mâle LC
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique