Fibre optique en PVC | Fibre de verre, connecteur LC aux deux extrémités

LWL99230005 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Bandage : matériau non tissé en plastique 3. Remplissage : élément amortissant en aramide résistant à la torsion 4. Gainage fibres : matériau LSZH („Low smoke & zero halogen“) 5. Renfort : enrobage en aramide extrêmement résistant à la flexion et à la torsion 6. Fibre : fibre optique en verre
igus-icon-lupe
1 sur 2
LWL99230005 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Bandage : matériau non tissé en plastique 3. Remplissage : élément amortissant en aramide résistant à la torsion 4. Gainage fibres : matériau LSZH („Low smoke & zero halogen“) 5. Renfort : enrobage en aramide extrêmement résistant à la flexion et à la torsion 6. Fibre : fibre optique en verre
  • Fibre optique à indice de gradients pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Sans résistance aux huiles
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitLWL99230005
50/125
Connecteur mâle LC/connecteur mâle LC
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique