- Pignon intégré pour entraînement direct
- Chaînes à rouleaux standard 06B-1
- Moins de composants et un montage plus simple
-
Fonctionnement à sec sans graisse
Changer de langue :
Le palier à couronne iglidur® PRT-04 doté d'une roue de chaîne intégrée combine une couronne d'orientation et une motorisation en une seule pièce compacte. L'entraînement direct par chaîne à rouleaux standard réduit le nombre des pièces nécessaires ainsi que le temps de montage.
L'engrenage à chaîne à rouleaux 06B-1 permet une intégration aisée dans des conceptions existantes. Le palier de couronne d'orientation convient aux applications avec des composants pivotants ou rotatifs, tels que les écrans, les panneaux de commande, les caméras, les capteurs, les tables tournantes et les dispositifs de positionnement, ainsi qu'aux applications dans la construction de machines et d'installations.
Leurs avantages :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24