Polymer Rotation Module PRM - complete set [rotation angle: up to 360°]

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chain with reverse bend radius<br>+ Mounting brackets<br>+ Guide trough<br>+ Separators<br>+ Strain relief</p>
igus-icon-lupe

1 complete set consists of:

  • Energy chain with reverse bend radius
  • Mounting brackets
  • Guide trough
  • Separators
  • Strain relief


Recommended mounting position: Floor

igus-icon-lieferzeitPACK.PRM200.10.0001
10
200
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures