PMAFLEX PIS/PIH : gaines annelées de poids moyen, extrêmement souples, grises

I-PIST-07S product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
I-PIST-07S product image
I-PIST-07S technical drawing
I-PIST-07S technical drawing
  • Polyamide 6 spécialement modifié
  • PIS : mi-lourd (section nominale de 07 à 48)
  • PIH : lourd (diamètre nominal de 56 à 125)
  • Auto-extinguible
  • Sans halogène ni cadmium
  • Bonnes propriétés mécaniques même à basses températures
  • Plage de température:-50 °C à +105 °C ; brièvement : +150 °C
  • Cohérence chimique : Contre les carburants, les huiles minérales, les graisses, les alcalis, les acides et bases faibles, etc.
igus-icon-lieferzeitI-PIST-07S
7
Profil en T mince pour un tout petit rayon de courbure
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique