PACOF : Tuyaux protecteurs en deux parties

I-PACOF-26B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-26B technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
I-PACOF-26B product image
I-PACOF-26B technical drawing
  • Polyamide 6 spécialement modifié, bon ajustement jusqu'à IP50
  • Auto-extinguible, sans halogène ni cadmium
  • Plage de température : -40 °C à 100 °C ; de courte durée + 130 °C
  • Cohérence chimique : Contre les carburants, les huiles minérales, les graisses, les alcalis, les acides et bases faibles, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PACOF-26B
26
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique