- Solutions toute prêtes plutôt que bricolage maison
- Convient au rail prismatique NSV-01-27 anodisé argent ou noir
- Fourni avec le guidage ou pour ajout ultérieur
Changer de langue :
Améliorer la technicité :
NSVK-27 : cache esthétique des bords du rail maintien du guide linéaire dans le profil du rail NSV NSVZ-01-27-AL : butée variable pour rail prismaique NSV Course des guides sur le rail réglée avec grande précision.
Baisser les coûts :
Verrouillage du chariot linéaire dans le rail Solutions prêtes à l'emploi au lieu d'un design personnalisé Adapté au rail prismatique NSV-01-27 en argent ou en noir anodisé livré directement ou rétro-fittable
Preuves :
Testé dans le laboratoire igus®
Rail NSV-01-27, NSVA-27 monté, position de montage verticale. NSVA min. force de maintien 100 N
Rail NSV-01-27, NSVZ-27 monté, position de montage verticale. NSVZ min. Forces de retenue allant jusqu’à 500 N